17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

回り止付ハードブラケットLG

通常単価(税別)
7811,187
税込単価
8591,306
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回り止付ハードブラケットLG 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N65回り止付ハードブラケットLG単品
SFJ-N65T回り止付ハードブラケットLGタップ付単品
SFJ-B65回り止付ハードブラケットLGブラック単品
SFK-N65回り止付ハードブラケットLGキットボルト・ナットキット
SFK-N65T回り止付ハードブラケットLGタップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N65S回り止付ハードブラケットLG(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N65P回り止付ハードブラケットLGタップ付(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-B65回り止付ハードブラケットLGブラックキットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材
    アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)
    直角面機械加工仕上げ
    回転防止機能付
  • 質量:156g(単品)

キット内容

  • 回り止付ハードブラケットLG<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×2
  • TナットL(M8)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

回り止付ハードブラケットLG 使用例

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
黒アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ付
単品
-
1個
黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,097
( 1,207 )
6日目
781
( 859 )
在庫品1日目当日出荷可能
827
( 910 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,187
( 1,306 )
8日目
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,002
( 1,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,043
( 1,147 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ回転防止機能付質量:156g(単品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回り止付ハードブラケットLGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回り止付ハードブラケットLG
回り止付ハードブラケットL
回り止付ハードブラケットS
回り止付ハードブラケットSS
ハードブラケットLG
回り止付ハードブラケットSG
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格781-348 -261 -190 -689 -795 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)40 / 4540 / 45302040 / 4530
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし両側突起付き両側突起付き突起なし両側突起付き
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング