17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハードブラケットSSW2060

通常単価(税別)
4911,421
税込単価
5401,563
通常出荷日:4日目~5日目

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSSW2061【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットSSW2060 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N16ハードブラケットSSW2060単品
SFJ-N16TハードブラケットSSW2060タップ付単品
SFK-N16ハードブラケットSSW2060キットボルト・ナットキット
SFK-N16TハードブラケットSSW2060タップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N16SハードブラケットSSW2060(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N16PハードブラケットSSW2060タップ付(ステン)キットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理/直角面機械加工仕上げ
  • 質量:96g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットSSW2060<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×12
  • TナットSS(M5)×12

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

ハードブラケットSSW2060 使用例

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
タップ無
単品
-
1個
タップ無
キット
スチール
1個
タップ無
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
5日目
1,362
( 1,498 )
4日目
1,421
( 1,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSSW2061【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:96g(単品)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSSW2060のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み立て付帯部品として
5
満足度:5.0
各種用途(筐体、カバー他の骨子等)に幅広く使用しているアルミ構造材SF20シリーズ溝幅6mmタイプ組み立てに際し、設計、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットSSW2060
ハードブラケットSS2060
ハードブラケットSSW2040
ハードブラケットSSG2060
ハードブラケットSSW2020
アングルブラケットSS2060
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格491-512 -441 -489 -384 -181 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット
シリーズSUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)606040602060
適用溝数3列溝3列溝2列溝3列溝1列溝3列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング