17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ハードブラケットSS2060

通常単価(税別)
512819
税込単価
563901
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSS2061【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットSS2060 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N09(SFK-N09T)・SFK-N09S(SFK-N09P))

  • ハードブラケットSS2060(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×6
  • TナットSS(M5)×6
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量59g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットSS2060 使用例01

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
タップ無
単品
-
1個
タップ付
単品
-
1個
タップ無
キット
スチール
1個
タップ付
キット
ステン
1個
タップ無
キット
ステン
1個
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
541
( 595 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
5日目
766
( 843 )
9日目
819
( 901 )
5日目
773
( 850 )
9日目
746
( 821 )
5日目

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSS2061【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:59g(単品)環境:RoHS10対応品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSS2060のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットSS2060
アングルブラケットSS2060
ハードブラケットSS
ハードブラケットSSG2060
ハードブラケットSSW2060
ハードブラケットSS2040
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格512-181 -191 -489 -491 -347 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)606020606040
適用溝数3列溝3列溝1列溝3列溝3列溝2列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング