17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ハードブラケットSS

通常単価(税別)
191489
税込単価
210538
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットSS 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N01ハードブラケットSS単品
SFJ-N01TハードブラケットSSタップ付単品
SFJ-B01ハードブラケットSS ブラック単品
SFK-N01ハードブラケットSSキットボルト・ナットキット
SFK-N01TハードブラケットSSタップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N01SハードブラケットSS(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N01PハードブラケットSSタップ付(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-B01ハードブラケットSS ブラックキットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)/直角面機械加工仕上げ
  • 質量:15g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットSS<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×2
  • TナットSS(M5)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットSS 使用例

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
黒アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ付
単品
-
1個
黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
191
( 210 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
324
( 356 )
在庫品1日目当日出荷可能
377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:15g(単品)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
当社内の生産設備に使用しています
4
満足度:4.0
当社で生産設備を新しくフレーム巾20mmのアルミフレームで製作する際に、このハードブラケットSSを使用しています。ネット...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットSS
ハードブラケットSS2040
ハードブラケットS-SS-L
ハードブラケットSS2060
ハードブラケットS-SS-R
DブラケットSS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格191-347 -391 -512 -391 -140 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット突起付ブラケット
シリーズSUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)204030603020
適用溝数1列溝2列溝1列溝3列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし両側突起付き
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング