17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ハードブラケットSG3090

通常単価(税別)
1,4681,708
税込単価
1,6151,879
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSG3091【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットSG3090 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-N28ハードブラケットSG3090単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
409gRoHS10対応品-
SFK-N28SG3090キットボルト・
ナットキット
---ハードブラケットSG3090×1
六角穴付ボルト(M6×22)×6
TナットS(M6)×6
SFK-N28SSG3090(ステン)キットボルト・
ナットキット
---
SFJ-N28TハードブラケットSG3090タップ付単品アルミ押出材アルマイト
直角面機械加工仕上げ
409gRoHS10対応品-
SFK-N28TSG3090タップ付キットボルト・
ナットキット
---ハードブラケットSG3090タップ付×1
六角穴付ボルト(M6×22)×6
TナットS(M6)×6
SFK-N28PSG3090タップ付(ステン)キットボルト・
ナットキット
---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
タップ付
単品
-
1個
タップ無
キット
スチール
1個
タップ無
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468
( 1,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,670
( 1,837 )
11日目
1,708
( 1,879 )
11日目

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットSG3091【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:409g(SG3090)(単品)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSG3090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットSG3090
ハードブラケットSG
ハードブラケットS3090
ハードブラケットSW3090
ハードブラケットSG100
ハードブラケットSG3060
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,468-836 -638 -1,349 -1,518 -1,040 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)9030909010060
適用溝数3列溝1列溝3列溝3列溝4列溝2列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング