17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ハードブラケットSG100

通常単価(税別)
1,5182,177
税込単価
1,6702,395
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットSG100 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N67(SFK-N67T)・SFK-N67S(SFK-N67P)・SFK-B67)

  • ハードブラケットSG100(またはタップ付またはブラック)×1
  • 六角穴付ボルト(M6×22)×8
  • TナットS(M6)×8
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
    ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量473g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットSG100 使用例01

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,518
( 1,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,069
( 2,276 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
11日目
2,131
( 2,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,115
( 2,327 )
11日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:473g(単品)環境:RoHS10対応品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットSG100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットSG100
ハードブラケットSG
ハードブラケットSG3060
ハードブラケットSG3090
ハードブラケットG100
ハードブラケットSW100
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,518-836 -1,040 -1,468 -1,327 -1,779 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)100306090100100
適用溝数4列溝1列溝2列溝3列溝2列溝4列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング