17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ハードブラケットS50/SG50

通常単価(税別)
3821,339
税込単価
4201,473
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

SF共通パーツSG51の商品画像はPDFにてご確認ください。【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットS50

ハードブラケットS50/SG50 ハードブラケットS50 外形図

ハードブラケットSG50

ハードブラケットS50/SG50 ハードブラケットSG50 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
質量:89g(S50)(単品)、203g(SG50)(単品)

キット内容

<ハードブラケットS50キット>

  • ハードブラケットS50<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M6×15)×4
  • TナットS(M6)×4

<ハードブラケットSG50キット>

  • ハードブラケットSG50<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M6×22)×4
  • TナットS(M6)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

ハードブラケットS50/SG50 使用例

商品特長詳細

ブラケットの直角度の公差

ハードブラケットS50/SG50 直角度公差例
型番品名直角度公差
SFJ-N45ハードブラケットS500.05
SFJ-N47ハードブラケットSG500.08

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
タップ無
S型 単品
-
1個
タップ付
S型 単品
-
1個
タップ無
SG型 単品
-
1個
タップ付
SG型 単品
-
1個
タップ無
S型 キット
スチール
1個
タップ付
S型 キット
ステン
1個
タップ無
S型 キット
ステン
1個
タップ付
S型 キット
スチール
1個
タップ無
SG型 キット
スチール
1個
タップ付
SG型 キット
ステン
1個
タップ無
SG型 キット
ステン
1個
タップ付
SG型 キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382
( 420 )
在庫品1日目当日出荷可能
411
( 452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,042
( 1,146 )
12日目
1,000
( 1,100 )
5日目
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
674
( 741 )
在庫品1日目当日出荷可能
677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,291
( 1,420 )
5日目
1,276
( 1,404 )
8日目
1,231
( 1,354 )
5日目
1,339
( 1,473 )
8日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツSG51の商品画像はPDFにてご確認ください。【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:89g(S50)(単品)、203g(SG50)(単品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットS50/SG50のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
台車の組み立てに使いました
3
満足度:3.0
自社工場で使う台車の組み立てに、アルミフレーム(SFF-504)とこのバードブラケット(SFK-N45T)を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットS50/SG50
アングルブラケットS50
ハードブラケットSG
アングルブラケットL50
アングルブラケットハードL50
ハードブラケットS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格382-256 -836 -338 -610228 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)503030505030
適用溝数2列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング