17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ハードブラケットLG

通常単価(税別)
6891,256特別価格
税込単価
7581,382特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、 直角面機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットLG 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N29ハードブラケットLG単品
SFJ-N29TハードブラケットLGタップ付単品
SFJ-B29ハードブラケットLG ブラック単品
SFK-N29ハードブラケットLGキットボルト・ナットキット
SFK-N29TハードブラケットLGタップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N29SハードブラケットLG(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N29PハードブラケットLGタップ付(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-B29ハードブラケットLG ブラックキットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)/ 直角面機械加工仕上げ
  • 質量:152g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットLG<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×2
  • TナットL(M8)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットLG 使用例

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
黒アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ付
単品
-
1個
黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能
689
( 758 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,256
( 1,382 )
5日目
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、 直角面機械加工仕上げ質量:152g(単品)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットLGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットLG
回り止付ハードブラケットLG
ハードブラケットL
ハードブラケットS
ハードブラケットSS
ハードブラケットSG
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格689-781 -280 -228 -191 -836 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)40 / 4540 / 4540 / 45302030
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング