17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ハードブラケットL45-S-L

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットL45-S-L 外形図

製品仕様

型番名称材質質量環境キット内容
SFJ-N55ハードブラケットL45-S・Lアルミ押出材
アルマイト表面処理
直角面機械加工仕上げ
78gRoHS10対応品ハードブラケットL45-S・L×1
六角穴付ボルト(M6×15)×1
六角穴付ボルト(M6×20)×1
TナットL(M6)×1
TナットS(M6)×1
SFK-N55ハードブラケットL45-S・Lキット
SFK-N55SハードブラケットL45-S・L(ステン)キット
SFJ-N55TハードブラケットL45-S・Lタップ付ハードブラケットL45-S・Lタップ付×1
六角穴付ボルト(M6×15)×1
六角穴付ボルト(M6×20)×1
TナットL(M6)×1
TナットS(M6)×1
SFK-N55TハードブラケットL45-S・Lタップ付キット
SFK-N55PハードブラケットL45-S・Lタップ付(ステン)キット

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

使用方法

ハードブラケットL45-S-L 使用方法図
  • SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。

型番リスト

表示件数

本体材質

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
A6N01S-T5
タップ無
単品
-
1個
A6N01S-T5
タップ付
単品
-
1個
A6N01SS-T5
タップ無
キット
スチール
1個
A6N01SS-T5
タップ付
キット
ステン
1個
A6N01SS-T5
タップ無
キット
ステン
1個
A6N01SS-T5
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
在庫品1日目当日出荷可能
458
( 504 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
571
( 628 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-30シリーズとSF-40シリーズのフレームをつなぐブラケットです。【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量:78g環境:RoSH10対応品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットL45-S-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットL45-S-L
ハードブラケットL40-S-L
ハードブラケットL45-S-R
ハードブラケットL
アングルブラケットL45
ハードブラケットS-SS-L
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格407-412 -407 -280 -329 -391 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)30 / 4530 / 4030 / 4540 / 454530
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択両側突起付き両側突起付き両側突起付き突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング