17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ハードブラケットL4590

通常単価(税別)
513951
税込単価
5641,046
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットL4590 外形図

製品仕様

型番名称備考
SFJ-N08ハードブラケットL4590単品
SFJ-N08TハードブラケットL4590タップ付単品
SFJ-B08ハードブラケットL4590 ブラック単品
SFK-N08ハードブラケットL4590キットボルト・ナットキット
SFK-N08TハードブラケットL4590タップ付キットボルト・ナットキット
SFK-N08SハードブラケットL4590(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-N08PハードブラケットL4590タップ付(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-B08ハードブラケットL4590 ブラックキットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミ押出材/ アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)/ 直角面機械加工仕上げ
  • 質量:168g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットL4590<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×20)×4
  • TナットL(M8)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットL4590 使用例

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ付
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
562
( 618 )
在庫品1日目当日出荷可能
513
( 564 )
5日目
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
866
( 953 )
8日目
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
951
( 1,046 )
8日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ【仕様】材質:アルミ押出材、アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理)、直角面機械加工仕上げ質量:168g(単品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットL4590のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットL4590
アングルブラケットL4590
ハードブラケットL
ハードブラケットLW4590
オフセットアングルL4590
ハードブラケットL40-S-L
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格513-744 -280 -969 -476 -412 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)45 / 9045 / 9040 / 459045 / 9030 / 40
適用溝数2列溝2列溝1列溝2列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし両側突起付き

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング