17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ハードブラケットGキャップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットGキャップ 外形図

製品仕様

型番名称カラー
SFA-J12ハードブラケットGキャップブラック
SFA-J12Gライトグレー

技術情報

  • 材質:PA
  • 質量:6.2g

使用可能ブラケット

  • ハードブラケットSG/SG3060
    SG3090/ブラック
  • ハードブラケットLG/ブラック
    G80/ブラック G80160
    G90/ブラック G90180

使用例

ハードブラケットGキャップ 使用例

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
単品(ブラック)
1個
単品(ライトグレー)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS 直角接続ブラケット ハードブラケットGキャップ【仕様】材質:PA質量:6.2g(ハードブラケットGキャップ)環境:RoHS10対応品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットGキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットGキャップ
DブラケットキャップL
DブラケットキャップS
ハードブラケットG80160
アングルブラケットS
アングルブラケットSS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格179-150 -157 -2,069 -196 -173 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
付加機能(押出型ブラケット)スタンダード--スタンダード--
直角度基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし基準なし
本体材質ポリアミドポリアミドポリアミドA6N01SS-T5A6N01SS-T5A6N01SS-T5

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト