17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ハードブラケットG80

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットG80 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマイト表面処理
    (ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量:358g(単品)

キット内容

  • ハードブラケットG80<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×4
  • TナットL(M8)×4

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

ハードブラケットG80 使用例

商品特長詳細

ハードブラケットの直角度公差

ハードブラケットG80 直角度公差例

型番:SFJ-N07
品名:ハードブラケットG80
直角度公差:0.08

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
黒アルマイト処理
タップ無
キット
-
1個
アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ付
単品
-
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
アルマイト処理
タップ付
キット
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,466
( 1,613 )
在庫品1日目当日出荷可能
935
( 1,029 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,308
( 1,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,346
( 1,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,419
( 1,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,346
( 1,481 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG80 RoHS10対応品 材質::アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 直角面機械加工仕上げ 質量:358g(単品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットG80のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
架台用
5
満足度:5.0
アルミ製の架台を作製した際に使用しました。特に問題なく使えました。
0人が参考にしています。
製品に使用しています
4
満足度:4.0
当社が顧客より設計図をいただいて製作を依頼されている、生産設備装置の架台部、外枠材のアルミフレーム(4080、8080サ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットG80
ハードブラケットG100
ハードブラケットGW80
ハードブラケットG90
ハードブラケットG80160
ハードブラケットG90180
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格935-1,327 -1,465 -1,068 -2,069 -2,123 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)40 / 801008090160180
適用溝数2列溝2列溝2列溝2列溝4列溝4列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング