17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ハードブラケットG100

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハードブラケットG100 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-N70(SFK-N70T)・SFK-N70S(SFK-N70P)・SFK-B70)

  • ハードブラケットG100(またはタップ付)×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×4
  • TナットL(M8)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
    ※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
直角面機械加工仕上げ
質量407g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

ハードブラケットG100 使用例01

型番リスト

表示件数

本体表面処理

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
黒アルマイト処理
タップ無
単品
-
1個
黒アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
スチール
1個
アルマイト処理
タップ無
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327
( 1,460 )
6日目
1,694
( 1,863 )
5日目
1,593
( 1,752 )
4日目
1,805
( 1,986 )
4日目

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ ハードブラケットG100 RoHS10対応 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:407g(単品)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードブラケットG100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハードブラケットG100
ハードブラケットG80
ハードブラケットG90
ハードブラケットG90180
ハードブラケットG80160
ハードブラケットSG100
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,327-935 -1,068 -2,123 -2,069 -1,518 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)10040 / 8090180160100
適用溝数2列溝2列溝2列溝4列溝4列溝4列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング