17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

オフセットアングルSS2040

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オフセットアングルSS2040 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFA-4P3オフセットアングルSS2040単品アルミ押出材アルマイト14.2gRoHS10対応品-
SFK-A24オフセットアングルSS2040キットボルト・
ナットキット
---オフセットアングルSS2040×1
六角穴付ボルト(M5×8)×4
EasyナットSS(M5)×4
SFK-A24SオフセットアングルSS2040(ステン)キットボルト・
ナットキット
---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

オフセットアングルSS2040 接続方法図
  • 面組みの組立てにご使用下さい。

型番リスト

表示件数

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
単品
-
1個
キット
スチール
1個
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
717
( 789 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ オフセットアングルSS2040 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:14.2g(単品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアングルSS2040のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームの組付け
5
満足度:5.0
5シリーズのアルミフレームを10mmずらして固定するために使用しています。逆L字(逆オフセット)もあると便利だと思います...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアングルSS2040
アングルブラケットSS2040
ハードブラケットSS2040
アングルブラケットSS
オフセットアングルS3060
オフセットアングルL4080
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格211-176 -347 -173 -360 -481 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット
シリーズSUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)20 / 4040402030 / 6040 / 80
適用溝数1列溝2列溝2列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング