メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アングルブラケットハードL50

型番:

SFJ-A27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFJ-A27の仕様・寸法情報

ブラケット種類
押出型ブラケット
シリーズ
SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)
50
適用溝数
1列溝
突起位置選択
突起なし
付加機能(押出型ブラケット)
トライアングル
直角度
基準なし
本体材質
A6063
本体表面処理
アルマイト処理
タップ
タップ無
仕様
単品
付属品(ボルト・ナット)材質
-

商品情報

外形図

アングルブラケットハードL50 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-A27・SFK-A27S)

  • アングルブラケットハードL50×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)×2
  • TナットL(M8)×2
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量149g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

アングルブラケットハードL50 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFJ-A27

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
単品
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットハードL50 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:149g(単品)

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットハードL50の型番SFJ-A27のページです。 型番SFJ-A27に関する仕様情報を記載しております。
アングルブラケットハードL50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルブラケットハードL50
アングルブラケットハードL40
アングルブラケットハードL45
アングルブラケットL50
アングルブラケットハードS
ハードブラケットS50/SG50
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格610568 -472 -338 -360 -382 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)504045503050
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝2列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング