17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アングルブラケットハードL40

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングルブラケットハードL40 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-A16アングルブラケットハードL40単品アルミ押出材アルマイト103gRoHS10対応品-
SFK-A16アングルブラケットハードL40
キット
ボルト・
ナットキット
---アングルブラケットハードL40×1
六角穴付ボルト(M8×15)×2
TナットL(M8)×2
SFK-A16SアングルブラケットハードL40
(ステン)キット
ボルト・
ナットキット
---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

アングルブラケットハードL40 接続方法図

型番リスト

表示件数

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
単品
-
1個
キット
スチール
1個
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
在庫品1日目当日出荷可能
651
( 716 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,690
( 4,059 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットハードL40 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:103g(単品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットハードL40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルブラケットハードL40
アングルブラケットハードL50
アングルブラケットハードL45
ハードブラケットL40-S-L
アングルブラケットL40
アングルブラケットハードS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格568-610472 -412 -207 -360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)40504530 / 404030
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし両側突起付き突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング