17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アングルブラケットSS

通常単価(税別)
173615
税込単価
190677
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ アングルブラケットSS RoHS10対応品 材質:アルミ押出材...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングルブラケットSS 外形図

製品仕様

技術情報

材質:アルミ押出材
   アルマイト表面処理
    (ブラック:黒アルマイト処理)
質量:4g(単品)

キット内容

  • アングルブラケットSS<またはハード>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×8)×2
  • TナットSS(M5)×2

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

アングルブラケットSS 使用例

型番リスト

表示件数

本体表面処理

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
アルマイト処理
単品
-
1個
黒アルマイト処理
単品
-
1個
アルマイト処理
キット
スチール
1個
黒アルマイト処理
キット
スチール
1個
アルマイト処理
キット
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
615
( 677 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-20 SSサイズ 溝幅6㎜タイプ アングルブラケットSS RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:4g(単品)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットSSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機械部品
4
満足度:4.0
比較的安価で短納期だったのでこちらを購入しました。品質も特別問題はなかったです。
0人が参考にしています。
アルミフレームの部品取付
4
満足度:4.0
様々な部品をアルミフレームに取付られます きれいな直角なのでワークの位置決めにも使用できます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルブラケットSS
アングルブラケットSS2040
アングルブラケットSS2060
オフセットアングルSS2040
ハードブラケットSS
アングルブラケットS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格173-176 -181 -211 -191 -196 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット
シリーズSUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)20406020 / 402030
適用溝数1列溝2列溝3列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング