17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

LブラケットS(ステン)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LブラケットS(ステン) 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質質量環境キット内容
SFJ-101SLブラケットS(ステン)単品SUS30418gRoHS10対応品-
SFK-101SLブラケットS(ステン)キットボルト・ナットキット--LブラケットS(ステン)×1
六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×2
STナットS(M6)×2

使用例

接続方法

LブラケットS(ステン) 接続方法図

型番リスト

表示件数

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
単品
-
1個
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
在庫品1日目当日出荷可能
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-30 Sサイズ 溝幅8㎜ LブラケットS(ステン) RoHS10対応品 材質:SUS304 質量:18g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LブラケットS(ステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LブラケットS(ステン)
LブラケットL(ステン)
ハードブラケットL40-S-L
ハードブラケットL45-S-L
ハードブラケットS-SS-L
ハードブラケットS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格219-242 -412 -407 -391 -228 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)3040 / 4530 / 4030 / 453030
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択両側突起付き両側突起付き両側突起付き両側突起付き突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング