17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

DブラケットフラットSS-A

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

DブラケットフラットSS-A 外形図01

DブラケットフラットSS

DブラケットフラットSS-A 外形図02

DブラケットフラットSSタップ付

製品仕様

型番名称備考
SFJ-035DブラケットフラットSS-A単品
SFJ-036DブラケットフラットSS-Aタップ付単品
SFK-035DブラケットフラットSS-Aキットボルト・ナットキット
SFK-036DブラケットフラットSS-Aタップ付キットボルト・ナットキット
SFK-035SDブラケットフラットSS-A(ステン)キットボルト・ナットキット
SFK-036SDブラケットフラットSS-Aタップ付(ステン)キットボルト・ナットキット

技術情報

  • 材質:アルミダイカスト
  • 質量:11g

キット内容

  • DブラケットSS-A<またはタップ付>×1
  • 六角穴付ボルト(M5×10)×2
  • TナットSS(M5)×2
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

DブラケットフラットSS-A 使用例

型番リスト

表示件数

タップ

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
タップ無
単品
-
1個
タップ付
単品
-
1個
タップ無
キット
スチール
1個
タップ無
キット
ステン
1個
タップ付
キット
スチール
1個
タップ付
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
371
( 408 )
在庫品1日目当日出荷可能
351
( 386 )
在庫品1日目当日出荷可能
412
( 453 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
・突起がないのでフラット面に取り付けることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DブラケットフラットSS-Aのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備の安全カバー
4
満足度:4.0
アルミフレームのパーツは種類が豊富で用途に合わせて使用できるので便利です。強度も保たれ加工しやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DブラケットフラットSS-A
DブラケットフラットSS-B
DブラケットフラットL
DブラケットフラットS
DブラケットSS
DブラケットクロスSS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格206-227 -260 -228 -140 -126 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット突起付ブラケット
シリーズSUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)202040 / 45302020
適用溝数1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択片側突起付き片側突起付き片側突起付き片側突起付き両側突起付き両側突起付き

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング