メカニカル部品技術窓口
SF-30 Sサイズ 溝幅8㎜タイプ Dブラケット3060/DブラケットS3060 RoHS10対応品


| 名称 | Dブラケット3060 | DブラケットS3060 |
|---|---|---|
| 材質 | アルミダイカスト (CN/無電解ニッケルメッキ) 回転防止機能付 | アルミダイカスト 回転防止機能付 |
| 質量 | 100g(単品) | 65g(単品) |

Dブラケット3060

DブラケットS3060

・フレームは軟鋼材用のチップソーで切断しています。
・フレーム切断公差は指定寸法の±0.5mm以下です。
・フレーム切断寸法指定は0.1mm単位の指定が可能です。
| 組み立て品の大きさ | 公差 |
|---|---|
| 1m以内 | ±0.5mm |
| 1~3m | ±1mm |
| 3m以上 | ±1.5mm |
■Dブラケット
| 型番 | 品名 | 直角度公差 |
|---|---|---|
| SFJ-016 | DブラケットSS | 0.1 |
| SFJ-020 | Dブラケット2040 | 0.12 |
| SFJ-018 | DブラケットS | 0.1 |
| SFJ-021 | Dブラケット3060 | 0.16 |
| SFJ-013 | DブラケットL | 0.15 |
| SFJ-022 | Dブラケット4080 | 0.18 |
| SFJ-024 | DブラケットSW | 0.19 |
| SFJ-025 | DブラケットLW | 0.28 |
| SFJ-026 | DブラケットLWHG | 0.05 |

【例】
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
361円 ( 397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
596円 ( 656円 ) | 4日目 |
544円244円 ( 268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
345円 ( 380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
417円 ( 459円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
478円 ( 526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
573円 ( 630円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
984円 ( 1,082円 ) | 5日目 |
880円396円 ( 436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
849円 ( 934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
601円 ( 661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
616円 ( 678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
866円 ( 953円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,047円 ( 1,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
998円 ( 1,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
994円 ( 1,093円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SF-30 Sサイズ 溝幅8㎜タイプ Dブラケット3060/DブラケットS3060 RoHS10対応品


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.7通常価格(税別):92円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.6通常価格(税別):68円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付ブラケット
4.8通常価格(税別):83円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-2列溝用-突起付反転ブラケット 取付穴4個タイプ
4.6通常価格(税別):209円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-片側突起付ブラケット
4.3通常価格(税別):131円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用薄型ブラケット
4.3通常価格(税別):75円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-押出厚型ブラケット
4.4通常価格(税別):112円~