17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アングルブラケットS50

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングルブラケットS50 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-A11アングルブラケットS50単品アルミ押出材アルマイト27gRoHS10対応品-
SFK-A11アングルブラケットS50
キット
ボルト・ナットキット---アングルブラケットS50×1
六角穴付ボルト(M6×12)×4
TナットS(M6)×4
SFK-A11SアングルブラケットS50
(ステン)キット
ボルト・ナットキット---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

アングルブラケットS50 使用例

型番リスト

表示件数

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
単品
-
1個
キット
スチール
1個
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
在庫品1日目当日出荷可能
528
( 581 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ アングルブラケット RoHS10対応品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットS50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルブラケットS50
アングルブラケットS
アングルブラケットL50
ハードブラケットS50/SG50
アングルブラケットS3060
アングルブラケットS3090
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格256-196 -338 -382 -398 -339 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)3030505030 / 6030
適用溝数1列溝1列溝1列溝2列溝1列溝 / 2列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング