17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

アングルブラケットS3090

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アングルブラケットS3090 外形図

製品仕様

型番名称仕様材質表面処理質量環境キット内容
SFJ-A10アングルブラケット
S3090
単品アルミ押出材アルマイト55gRoHS10対応品-
SFK-A10アングルブラケット
S3090キット
ボルト・ナットキット---アングルブラケットS3090×1
六角穴付ボルト(M6×12)×6
TナットS(M6)×6
SFK-A10Sアングルブラケット
S3090(ステン)キット
ボルト・ナットキット---

※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。

使用例

接続方法

アングルブラケットS3090 接続方法図

型番リスト

表示件数

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
単品
-
1個
キット
スチール
1個
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339
( 373 )
在庫品1日目当日出荷可能
724
( 796 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-30 アングルブラケットS3090 RoHS10対応品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルブラケットS3090のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルブラケットS3090
ハードブラケットS3090
アングルブラケットS
アングルブラケットS50
アングルブラケットS3060
ハードブラケットSG3090
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格339-638 -196 -256 -398 -1,468 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ブラケット種類薄型ブラケット押出型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット押出型ブラケット
シリーズSUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)3090303030 / 6090
適用溝数1列溝3列溝1列溝1列溝1列溝 / 2列溝3列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング