17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SF30 溝幅8mmタイプアジャスタキット

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SF30 溝幅8mmタイプアジャスタキット 外形図

製品仕様

型番名称対応フレームキット内容
SFK-503AレベルアジャスタキットSSF2-30・30/SF-30・30・アジャスタプレートS×1
・TナットS(M6)×4
・アジャスタB M12×1
・六角穴付ボルト(M6×12)×4
SFK-503SレベルアジャスタキットS(ステン)SF2-30・30/SF-30・30・アジャスタブレートS(ステン)×1
・STナットS(M6)×4
・アジャスタB M12(ステン)×1
・六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
SFK-517レベルアジャスタキット50SF-50・50・2S・アジャスタキャスタープレート50×1
・TナットS(M6)×8
・アジャスタA M16×1
・六角穴付ボルト(M6×15)×8
SFK-517Sレベルアジャスタキット50(ステン)SF-50・50・2S・アジャスタキャスタープレート50(ステン)×1
・STナットS(M6)×8
・アジャスタB M16(ステン)×1
・六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8
SFK-511Aレベルアジャスタキット60SF-60・60・2S・アジャスタキャスタープレート60×1
・TナットS(M6)×8
・アジャスタA M16×1
・六角穴付ボルト(M6×15)×8
SFK-511Sレベルアジャスタキット60(ステン)SF-60・60・2S・アジャスタキャスタープレート60(ステン)×1
・STナットS(M6)×8
・アジャスタB M16(ステン)×1
・六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8

ブレート

部品名材質表面処理質量
アジャスタプレートSSS400亜鉛メッキ3価クロメート処理0.24kg
アジャスタプレートS(ステン)SUS304-
アジャスタキャスタープレートSSS400亜鉛メッキ3価クロメート処理0.44kg
アジャスタキャスタープレートS(ステン)SUS304-
アジャスタキャスタープレート50SS400亜鉛メッキ3価クロメート処理1.03kg
アジャスタキャスタープレート50(ステン)SUS304-1.04kg
アジャスタキャスタープレート60SS400亜鉛メッキ3価クロメート処理1.03kg
アジャスタキャスタープレート60(ステン)SUS304-1.04kg

アジャスト

部品名材質表面処理耐荷重質量底部
アジャスタB M12SS400亜鉛メッキ3価クロメート処理500kg169g-
アジャスタB M12(ステン)SUS304電解研磨300kg165g-
アジャスタA M16SS400Zn 黒500kg386gネオプレンゴム
アジャスタB M16(ステン)SUS304電解研磨560kg375g-

型番リスト

表示件数

ねじ部 材質

本体材質

仕様

材質

最小発注数量
スチール
スチール
レベルアジャスタキットS
SS400
1個
ステンレス
ステンレス
レベルアジャスタキットS(ステン)
SUS304
1個
スチール
スチール
レベルアジャスタキット60
SS400
1個
ステンレス
ステンレス
レベルアジャスタキット60(ステン)
SUS304
1個
スチール
スチール
レベルアジャスタキット50
SS400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,347
( 1,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,033
( 2,236 )
8日目
4,414
( 4,855 )
5日目
5,655
( 6,221 )
8日目
4,220
( 4,642 )
5日目

詳細情報

基本情報

SF30 溝幅8mmタイプのフレームに対応します。【材質】・SS400・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 溝幅8mmタイプアジャスタキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30 溝幅8mmタイプアジャスタキット
SF40・45 溝幅10mmタイプアジャスタキット
SF20 溝幅6mmタイプアジャスタ プレート
Line8 レベリング パッドPA(LPP8)
フットM8/M12
AGシリーズ アンカーブラケットセット AGBK30A
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)イマオコーポレーションSUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテック
通常価格1,347-3,421 -1,527 -1,673630 -2,197
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ブラケット付アジャスタブラケット付アジャスタブラケット付アジャスタその他各種アジャスタ-
特長標準-標準---
接地面材質金属金属金属-樹脂-
首振り機構なしなしなしなしなし-
高さ調節ハンドルなしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング