メカニカル部品技術窓口
SF20 溝幅6mmタイプのフレームに対応します。【材質】・SS400・SUS304


| 型番 | 名称 | 対応フレーム | キット内容 |
|---|---|---|---|
| SFK-510A | レベルアジャスタキットSS | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスタプレートSS×1 ・TナットSS(M5)×4 ・アジャスタB M12×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)×4 |
| SFK-510S | レベルアジャスタキットSS(ステン) | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスタプレートSS(ステン)×1 ・STナットSS(M5)×4 ・アジャスタB M12(ステン)×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4 |
| SFK-C22 | レベルアジャスタキット40 | SF-40・40・2Sまたはブラック SF-40・60 SF-40・80・SS | ・アジャスタキャスタープレート40×1 ・アジャスタA M16×1 ・TナットSS(M5)×8 ・六角穴付ボルト(M5×14)×8 |
| SFK-C22U | レベルアジャスタキット40(ステン) | SF-40・40・2Sまたはブラック SF-40・60 SF-40・80・SS | ・アジャスタキャスタープレート40(ステン)×1 ・アジャスタB M16(ステン)×1 ・STナットSS(M5)X8 ・六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8 |
| 部品名 | 材質 | 表面処理 | 質量 |
|---|---|---|---|
| アジャスタキャスタープレートSS | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 0.45kg |
| アジャスタキャスタープレートSS(ステン) | SUS304 | - | |
| アジャスタプレートSS | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 0.24kg |
| アジャスタプレートSS(ステン) | SUS304 | - | |
| アジャスタキャスタープレート40 | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 0.82kg |
| アジャスタキャスタープレート40(ステン) | SUS304 | - | 0.83kg |
| 部品名 | 材質 | 表面処理 | 耐荷重 | 質量 | 底部 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジャスタB M12 | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 500kg | 169g | - |
| アジャスタB M12(ステン) | SUS304 | 電解研磨 | 300kg | 165g | - |
| アジャスタA M16 | SS400 | Zn 黒 | 386kg | 386g | ネオプレンゴム |
| アジャスタB M16(ステン) | SUS304 | 電解研磨 | 560kg | 375g | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~