17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アジャスタプレートDC SSキット

通常単価(税別)
1,5821,990
税込単価
1,7402,189
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

SF共通パーツ。SF-20シリーズに適応します。【材質】・ADC12

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスタプレートDC SSキット 外形図

製品仕様

型番仕様材質質量環境キット内容
SFK-929BアジャスタプレートDC SSブラックキットアルミダイカスト
(ブラック・黒色塗装)
323gRoHS10対応品・アジャスタプレートDC SS-S×1
・アジャスタB M12×1
・TナットSS(M5)×6
・六角穴付ボルト(M5×15)×6
SFK-929SアジャスタプレートDC SS(ステン)キット319g

※〈ステン〉キットはアジャスタ・ボルト・ナットがステンレス製になります。
※ブラックキットはボルトがクロメート黒になります。

使用例

接続方法

アジャスタプレートDC SSキット 接続方法図

型番リスト

表示件数

ねじ部 材質

本体材質

仕様

材質

最小発注数量
スチール
スチール
アジャスタプレートDC SSブラックキット
アルミダイカストADC12(ブラックアニオン電着塗装)
1個
ステンレス
ステンレス
アジャスタプレートDC SS(ステン)キット
アルミダイカストADC12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,582
( 1,740 )
9日目
1,990
( 2,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-20シリーズに適応します。【材質】・ADC12

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタプレートDC SSキットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
架台下のジャッキ
5
満足度:5.0
架台下にはこれまでは板を溶接していましたが、この製品ならネジ穴を加工するだけですので楽になります。見た目もすっきりします...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタプレートDC SSキット
アジャスタプレートDC L キット
アジャスタプレートDC Sキット
アンカーブラケット(SS400)
AGシリーズ アンカーブラケットセット AGBK30A
ステンレス鋼製小型アジャスター
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)エヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックレコフレーム(ユキ技研)
通常価格1,582-3,187 -1,241 -1,197 -2,1971,298
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ブラケット付アジャスタブラケット付アジャスタブラケット付アジャスタ--各種アジャスタ
特長標準底面ゴム付標準--金属マウント
接地面材質金属金属金属---
首振り機構なしなしなし--なし
高さ調節ハンドルなしなしなし--なし
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング