17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アジャスタプレートDC単品

通常単価(税別)
8731,306
税込単価
9601,437
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ。画像は代表画像です。アジャスタプレート単体です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスタプレートDC SS
アジャスタプレートDC L M16
アジャスタプレートDC L M20
アジャスタプレートDC単品 外形図SS
アジャスタプレートDC単品 外形図L-M16
アジャスタプレートDC単品 外形図L-M20

製品仕様

名称型番材質質量
アジャスタプレートDC L M16SFK-923アルミダイカスト
(ブラック:アニオン電着塗装)
281g
アジャスタプレートDC L M16ブラックSFK-923B
アジャスタプレートDC L M20SFK-924273g
アジャスタプレートDC L M20ブラックSFK-924B
アジャスタプレートDC SS-SSFK-925アルミダイカスト
(ブラック:黒色塗装)
120g
アジャスタプレートDC SS-SブラックSFK-925B

使用例

アジャスタプレートDC単品 使用例SS

アジャスタプレートDC SS

アジャスタプレートDC単品 使用例L

アジャスタプレートDC L

型番リスト

表示件数

種類

対応シリーズ

取付用M径

(mm)

仕様

最小発注数量
ベースプレート
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
16
アジャスタプレートDC L M16
1個
ベースプレート
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
16
アジャスタプレートDC L M16ブラック
1個
ベースプレート
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
20
アジャスタプレートDC L M20
1個
-
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
20
アジャスタプレートDC L M20ブラック
1個
ベースプレート
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
12
アジャスタプレートDC SS-S
1個
ベースプレート
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
12
アジャスタプレートDC SS-Sブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,139
( 1,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,306
( 1,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
873
( 960 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。画像は代表画像です。アジャスタプレート単体です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタプレートDC単品のレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
アジャスタ取付用
4
満足度:4.0
アジャスタ取付用に使用しました。 面粗度も良く、品質は信頼して使用できます。
0人が参考にしています。
AFフレームのアジャスタ用
4
満足度:4.0
AFフレームのアジャスタ取付用に使いました。 海外製だとバリがあるのもありますが、この商品はバリ等もなく品質も良いです。...もっと読む
0人が参考にしています。
台を作るために使いました
5
満足度:5.0
社内の安全対策等で、SF20シリーズのアルミフレームで台を組み立てる際に、このアジャスタプレート(SFK-925B)を取...もっと読む
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
アルミフレームにて製作の設備筐体に対する据え付け用脚部として使用しています。ミスミにては、各種利便性の高さと過去の利用実...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備付帯部品として使っています
4
満足度:4.0
社内生産設備架台製作にあたり利用したアルミフレームに対し用途に応じた種々の付帯部品を購入しました。型番:SFK-923も...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタプレートDC単品
アジャスタキャスタープレートDC(単品)
アジャスタブラケットM12(単品)
【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレート
脚端ベース AS-AJ型 ASセット
アルミフレーム用パッド
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミスガツネ工業ミスミ
通常価格873-876 -403-2,829 -356 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質アルミアルミアルミアルミステンレス樹脂
よく一緒に購入される商品

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング