17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

アジャスタキャスタープレートDC(単品)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャスタキャスタープレートDC(単品) 外形図1

SFK-911・SFK-912

アジャスタキャスタープレートDC(単品) 外形図2

SFK-913・SFK-914

製品仕様

型番SFK-911SFK-912SFK-913SFK-914
名称アジャスタキャスタープレートDC LアジャスタキャスタープレートDC LブラックアジャスタキャスタープレートDC SアジャスタキャスタープレートDC Sブラック
材質アルミダイカストアルミダイカスト(アニオン電着塗装)アルミダイカストアルミダイカスト(黒色塗装)
質量440g

使用例

アジャスタキャスタープレートDC(単品) 使用例関連画像1

SFK-911・SFK-912

アジャスタキャスタープレートDC(単品) 使用例関連画像2

SFK-913・SFK-914

型番リスト

表示件数

種類

対応シリーズ

取付用M径

(mm)

仕様

最小発注数量
ベースプレート
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
16
アジャスタプレートDC L
1個
ベースプレート
SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
16
アジャスタプレートDC Lブラック
1個
ベースプレート
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
12
アジャスタプレートDC S
1個
-
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
12
アジャスタプレートDC Sブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,529
( 1,682 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,774
( 1,951 )
在庫品1日目当日出荷可能
876
( 964 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,067
( 1,174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。画像は代表画像です。プレート単体での販売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタキャスタープレートDC(単品)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
台車
5
満足度:5.0
台車に使用しました。 専用品であって使いやすく、 製作するより安価にできました。
0人が参考にしています。
小型機械のキャスターベース
4
満足度:4.0
□60アルミフレームに使用した。。丈夫そうで品質には不満無し。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタキャスタープレートDC(単品)
アジャスタプレートDC単品
アジャスタブラケットM12(単品)
【クリーン洗浄品】キャスタ・アジャスタパッド取付プレート
脚端ベース AS-AJ型 ASセット
アルミフレーム用パッド
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミスガツネ工業ミスミ
通常価格876-873 -403-2,829 -356 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質アルミアルミアルミアルミステンレス樹脂
よく一緒に購入される商品

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング