メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アンカープレート60602S

通常単価(税別)
3,966
税込単価
4,363
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ。SF-30シリーズのフレームに適応するアンカープレートです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SFK-79A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-79Aの仕様・寸法情報

対応シリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
材質
ステンレス
仕様
アンカープレート
-
-

商品情報

外形図

アンカープレート60602S 外形図01

製品仕様

キット内容

  • アンカープレート60602S×1
  • 六角穴付ボルト(M8×25)ステンレス×4
 

素材/技術データ

材質SUS304
質量881g
環境RoHS10対応品

使用例

アンカープレート60602S 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFK-79A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,966
( 4,363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。SF-30シリーズのフレームに適応するアンカープレートです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンカープレート60602Sの型番SFK-79Aのページです。 型番SFK-79Aに関する仕様情報を記載しております。
アンカープレート60602Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンカープレート60602S
アンカープレートブラケット60602Sキット
アジャスタブラケットM12Sキット
アジャスタブラケットM12(単品)
アジャスタブラケットM12Lキット
アンカープレート
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3,9666,2186774036704,927 -
通常出荷日在庫品1日目11日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
対応シリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質ステンレスステンレスアルミアルミアルミステンレス
仕様アンカープレートアンカープレートブラケットキットブラケットM12SキットアジャスタブラケットM12ブラケットキット-

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト