17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

SF30溝幅8mmタイプ アジャスタキット

通常単価(税別)
1,7017,561
税込単価
1,8718,317
通常出荷日:5日目~11日目

最大の種類とパーツの充実。画像は代表商品画像です。【材質】SUS304/SS400などからお選びいただ...

詳細を確認
  • SFK-512S・SFK-518Sは、原料に使用している布基材の生産中止に伴い、車輪の色調が茶褐色から黒色へ変更となりました。
    なお色調変更に伴う製品性能への影響は御座いません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プレート

SF30溝幅8mmタイプ アジャスタキット 外形図_01

アジャスタ

SF30溝幅8mmタイプ アジャスタキット アジャスタ外形図

キャスター

SF30溝幅8mmタイプ アジャスタキット 外形図_02

製品仕様

-型番名称対応フレームキット内容
キャスター+プレートSFK-505AキャスターキットSSF2-30・30/SF-30・30アジャスタプレートS×1
TナットS(M6)×4
キャスターA×1
六角穴付ボルト(M6×12)×4
六角ナット(M12)×1
SFK-505SキャスターキットS
(ステン)
SF2-30・30/SF-30・30アジャスタプレートS(ステン)×1
STナットS(M6)×4
キャスターA(ステン)×1
六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
六角ナット(M12)ステンレス×1
SFK-506AキャスターキットS ブレーキ付SF2-30・30/SF-30・30アジャスタプレートS×1
TナットS(M6)×4
キャスターAブレーキ付×1
六角穴付ボルト(M6×12)×4
六角ナット(M12)×1
SFK-506SキャスターキットS
ブレーキ付(ステン)
SF2-30・30/SF-30・30アジャスタプレートS(ステン)×1
STナットS(M6)×4
キャスターAブレーキ付(ステン)×1
六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
穴角ナット(M12)ステンレス×1
 
 アジャスター
キャスター+プレート
SFK-504Aレベルアジャスタキット
キャスター付 S
SF2-30・30/SF-30・30アジャスタキャスタープレートS×1
アジャスタB M12×1
キャスターA×1
TナットS(M6)×4
六角穴付ボルト(M6×12)×4
六角ナット(M12)×1
SFK-504Sレベルアジャスタキット
キャスター付S(ステン)
SF2-30・30/SF・30・30アジャスタキャスータプレートS(ステン)×1
アジャスタB M12(ステン)×1
キャスターA(ステン)×1
STナットS(M6)×4
六角穴付ボルト(M6×12)ステンレス×4
六角ナット(M12)ステンレス×1
SFK-518レベルアジャスタキット
キャスター付50
SF-50・ 50・2Sアジャスタキャスタープレート50×1
アジャスタA M16×1
キャスターB×1
TナットS(M6)×8
六角穴付ボルト(M6×15)×8
六角穴付ボルト(M6×10)×4
SFK-518Sレベルアジャスタキット
キャスター付50(ステン)
SF-50・50・2Sアジャスタキャスタープレート50(ステン)×1
アジャスタB M16(ステン)×1
キャスターB(ステン)×1
STナットS(M6)×8
六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8
六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4
SFK-512Aレベルアジャスタキット
キャスター付60
SF-60・60・2Sアジャスタキャスタープレート60×1
アジャスタA M16×1
キャスターB×1
TナットS(M6)×8
六角穴付ボルト(M6×15)×8
六角穴付ボルト(M6×10)×4
SFK-512Sレベルアジャスタキット
キャスター付 60(ステン)
SF-60・60・2Sアジャスタキャスタープレート60(ステン)×1
アジャスタB M16(ステン)× 1
キャスターB(ステン)×1
STナットS(M6)×8
六角穴付ボルト(M6×15)ステンレス×8
六角穴付ボルト(M8×10)ステンレス×4

型番リスト

表示件数

仕様

材質

最小発注数量
キャスターキットS
SS400
1個
キャスターキットS(ステン)
SUS304
1個
キャスターキットSブレーキ付
SS400
1個
キャスターキットSブレーキ付(ステン)
SUS304
1個
レベルアジャスタキットキャスター付60
SS400
1個
レベルアジャスタキットキャスター付60(ステン)
SUS304
1個
レベルアジャスタキットキャスター付50
SS400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,864
( 2,050 )
11日目
2,547
( 2,802 )
11日目
1,701
( 1,871 )
8日目
2,741
( 3,015 )
11日目
6,114
( 6,725 )
5日目
7,561
( 8,317 )
11日目
5,922
( 6,514 )
5日目

詳細情報

基本情報

最大の種類とパーツの充実。画像は代表商品画像です。【材質】SUS304/SS400などからお選びいただけます。

ご注意

  • SFK-512S・SFK-518Sは、原料に使用している布基材の生産中止に伴い、車輪の色調が茶褐色から黒色へ変更となりました。
    なお色調変更に伴う製品性能への影響は御座いません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30溝幅8mmタイプ アジャスタキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SF30溝幅8mmタイプ アジャスタキット
SF20溝幅6mmタイプ アジャスタキャスタープレート
SF40・45 溝幅10mmタイプアジャスタキット キャスター付
エコノミータイプキャスター
レベリングフット付キャスター(プレートタイプ)
アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)レコフレーム(ユキ技研)エヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格1,701-1,765 -5,559 -1,0991,997 -242 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ボルト止めキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタボルト止めキャスタねじ込みキャスタ
よく一緒に購入される商品

アルミフレーム用キャスタカテゴリの売れ筋ランキング