メカニカル部品技術窓口
アジャスタキャスタープレートになります。【材質】SUS304/SS400



| 型番 | 名称 | 対応フレーム | キット内容 |
|---|---|---|---|
| SFK-C21A | キャスターキットSS | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスタプレートSS×1 ・TナットSS(M5)×4 ・キャスターA×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)×4 ・六角ナット(M12)×1 |
| SFK-C21S | キャスターキットSS(ステン) | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスタプレートSS(ステン)×1 ・STナットSS(M5)×4 ・キャスターA(ステン)×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4 ・六角ナット(M12)ステンレス×1 |
| SFK-C22A | キャスターキットSSブレーキ付 | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスタプレートSS×1 ・TナットSS(M5)×4 ・キャスターAブレーキ付×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)×4 ・六角ナット(M12)×1 |
| SFK-C22B | キャスターキットSSブレーキ付(ステン) | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスタプレートSS(ステン)×1 ・STナットSS(M5)×4 ・キャスターAブレーキ付(ステン)×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)ステンレス×4 ・六角ナット(M12)ステンレス×1 |
| SFK-C20A | レベルアジャスタキットキャスター付SS | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスタキャスタープレートSS×1 ・TナットSS(M5)×4 ・キャスターA×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)×4 ・六角ナット(M12)×1 ・アジャスタB M12×1 |
| SFK-C20S | レベルアジャスタキットキャスター付SS(ステン) | SF20シリーズ(溝幅6mm)全てに対応 | ・アジャスキャスタープレートSS(ステン)×1 ・STナットSS(M5)×4 ・キャスターA(ステン)×1 ・六角穴付ボルト(M5×10)ステンンス×4 ・六角ナット(M12)ステンレス×1 ・アジャスタM12(ステン)×1 |
| SFK-C23 | レベルアジャスタキットキャスター付40 | SF-40・40・2Sまたはブラック SF-40・60 SF-40・80・SS | ・アジャスタキャスタープレート40×1 ・アジャスタA M16×1 ・キャスターB×1 ・TナットSS(M5)×8 ・六角穴付ボルト(M5×14)×8 ・六角穴付ボルト(M6×10)×4 |
| SFK-C23S | レベルアジャスタキットキャスター付40(ステン) | SF-40・40・2Sまたはブラック SF-40・60 SF-40・80・SS | ・アジャスタキャスタープレート40(ステン)×1 ・アジャスタB M16(ステン)×1 ・キャスターB(ステン)×1 ・STナットSS(M5)×8 ・六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8 ・六角穴付ボルト(M8×12)ステンレス×4 |
| 部品名 | 材質 | 表面処理 | 質量 |
|---|---|---|---|
| アジャスタキャスタープレートSS | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 0.45kg |
| アジャスタキャスタープレートSS(ステン) | SUS304 | - | |
| アジャスタプレートSS | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 0.24kg |
| アジャスタプレートSS(ステン) | SUS304 | - | |
| アジャスタキャスタープレート40 | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 0.82kg |
| アジャスタキャスタープレート40(ステン) | SUS304 | - | 0.83kg |
| 部品名 | 材質 | 表面処理 | 耐荷重 | 質量 | 底部 |
|---|---|---|---|---|---|
| アジャスタB M12 | SS400 | 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 500kg | 169g | - |
| アジャスタB M12(ステン) | SUS304 | 電解研磨 | 300kg | 165g | - |
| アジャスタA M16 | SS400 | Zn 黒 | 500kg | 386g | ネオプレンゴム |
| アジャスタB M16(ステン) | SUS304 | 電解研磨 | 560kg | 375g | - |
| 部品名 | 材質 | 耐荷重 | 質量 |
|---|---|---|---|
| キャスターA | ゴム | 30kg | 189g |
| キャスターAブレーキ付 | ゴム | 30kg | 223g |
| キャスターA(ステン) | ナイロン | 40.8kg | 147g |
| キャスターB | フェノール樹脂 | 150kg | 340g |
| キャスターB(ステン) | フェノール樹脂 | 71.4kg | 285g |
アジャスタキャスタープレートになります。【材質】SUS304/SS400

ダイヤテックス
パイオラン 塗装養生テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 軽荷重用
4.5通常価格(税別):1,208円~

ミスミ
サイドキャスタ取付プレート
4.5通常価格(税別):1,779円~

ミスミ
アジャスタパッド&キャスタプレートユニット
4.1通常価格(税別):1,468円~

ミスミ
一体型キャスタ&アジャスタパッド
4.8通常価格(税別):3,546円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 2点取り付けタイプ
5通常価格(税別):858円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ 双輪タイプ
4.6通常価格(税別):242円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ コーナー取付タイプ 重荷重用
4.3通常価格(税別):3,088円~

ミスミ
アルミフレーム用キャスタ ゴム車輪タイプ
4.5通常価格(税別):1,423円~

ミスミ
アルミフレーム用フロアストッパ
4.2通常価格(税別):4,879円~