メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HS5B形安全スイッチ(操作キー付)

型番:

SFK-HS5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFK-HS5Bの仕様・寸法情報

商品選択
[セーフティドアスイッチ] セーフティドアスイッチ
仕様
安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5B-02B 安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キー

商品情報

外形図

HS5B形安全スイッチ(操作キー付) 外形図

※樹脂ストッパーは操作キー位置決めのための部品ですので、固定後は取外しください。

製品仕様

  • 備考:
    IDEC社製
    安全スイッチ:HS5D-02RN
    操作キー:HS9Z-A52
  • 環境:RoHS6対応品

使用例

HS5B形安全スイッチ(操作キー付) 使用例

性能・試験情報

動作特性

直接回路動作力※60N以上
直接回路動作ストローク※8mm以上
    ※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

    安全規格

      ISO14119/EN1088/
      IEC60947-5-1/EN60947-5-1(TuV承認)
      GS-ET-15(BG承認)/UL508(ULリスティング承認)/
      CSA C22.2No.14(c-ULリスティング承認)

      動作特性

      HS5B形安全スイッチ(操作キー付) 動作特性

      型番リスト

      表示件数
      型番
      SFK-HS5B
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      3,618
      ( 3,980 )
      在庫品1日目当日出荷可能

      詳細情報

      基本情報

      HS5B形安全スイッチ(操作キー付)【仕様】・IDEC社製安全スイッチ:HS5D-02RN、操作キー:HS9Z-A52・RoHS6対応品【動作特性】・直接回路動作力※:60N以上・直接回路動作ストローク※:8mm以上※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      HS5B形安全スイッチ(操作キー付)の型番SFK-HS5Bのページです。 型番SFK-HS5Bに関する仕様情報を記載しております。
      HS5B形安全スイッチ(操作キー付)のレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      HS5B形安全スイッチ(操作キー付)
      HS6B形安全スイッチ(操作キー付)
      ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)
      ソレノイド付安全スイッチプレート
      ソレノイドスイッチキットL-S
      ソレノイドスイッチキットS-S
      メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
      通常価格3,6185,98814,0321,07820,48022,682
      通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目8日目8日目
      商品選択セーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ用プレートセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ
      仕様安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5B-02B 安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キーHS6B形安全スイッチ(操作キー付)ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5L-VD44M-G ソレノイド付安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キーソレノイドスイッチプレートソレノイドスイッチキットL-SソレノイドスイッチキットS-S
      よく一緒に購入される商品

      キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      メカニカル部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト