メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

連結用チェーン

型番:

SFA-4G2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-4G2の仕様・寸法情報

仕様
ステンレス製 φ3 500mm
-
-

商品情報

製品仕様

外観図

連結用チェーン 外観図

型番リスト

表示件数
型番
SFA-4G2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,537
( 1,691 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結用チェーンの型番SFA-4G2のページです。 型番SFA-4G2に関する仕様情報を記載しております。
連結用チェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結用チェーン
チェーン止め金具
ソレノイド付安全スイッチプレート
パドロックハスプ SFA-4G1
SDPプレートB
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,5371,9591,0783,4604695,988
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様ステンレス製 φ3 500mmステンレス製 φ3ソレノイドスイッチプレートパドロックハスプ樹脂プレートt5扉に使用HS6B形安全スイッチ(操作キー付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト