メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パドロックハスプ SFA-4G1

通常単価(税別)
3,460
税込単価
3,806
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SUS キャッチ・錠 パドロックハスプ SFA-4G1安全スイッチのオプション品

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SFA-4G1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-4G1の仕様・寸法情報

仕様
パドロックハスプ
-
-

商品情報

使用例

パドロックハスプ SFA-4G1 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
SFA-4G1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS キャッチ・錠 パドロックハスプ SFA-4G1安全スイッチのオプション品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パドロックハスプ SFA-4G1の型番SFA-4G1のページです。 型番SFA-4G1に関する仕様情報を記載しております。
パドロックハスプ SFA-4G1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パドロックハスプ SFA-4G1
SDPプレート SFA-470
ソレノイド付安全スイッチプレート
ソレノイドスイッチキットL-SS
チェーン止め金具
HS5B形安全スイッチ(操作キー付)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3,4609941,07820,4211,9593,618
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様パドロックハスプ樹脂プレートt5トビラに使用ソレノイドスイッチプレートソレノイドスイッチキットL-SSステンレス製 φ3安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5B-02B 安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キー

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト