メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ソレノイドスイッチキットS-S

型番:

SFK-HF4D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFK-HF4Dの仕様・寸法情報

商品選択
[セーフティドアスイッチ] セーフティドアスイッチ
枠側フレーム□サイズ(mm)
30
扉側フレーム(mm)
□30シリーズフレーム扉
仕様
ソレノイドスイッチキットS-S

商品情報

外形図

ソレノイドスイッチキットS-S 外形図

※樹脂ストッパーは操作キー位置決めのための部品ですので、固定後は取外しください。

製品仕様

型番【枠・扉】組合せ名称
枠側フレーム扉側
SFK-HF4D□30シリーズ□30シリーズフレーム扉ソレノイドスイッチキットS-S

IDEC社製【HS5L-VD44M-G】ソレノイド付安全スイッチ
      【HS9Z-A52】操作キー

セーフティスイッチ単品

型番名称
SFK-4HFEソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)

商品特長詳細

動作特性

直接回路動作力120N以上
直接回路動作ストローク12mm以上

※ロックが掛かっていない場合に1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

安全規格

ISO14119
IEC60947-5-1
EN60947-5-1(TUV承認)
GS-ET-19(BG承認)
UL508(ULレコグニション承認)
CSA C22.2 No.14(c-ULレコグニション承認)

接点形式

ソレノイドスイッチキットS-S 商品特長詳細関連画像

・安全回路への入力はマークのついたモニタ回路を接続して、ご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
SFK-HF4D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,682
( 24,950 )
8日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ ソレノイドスイッチキットS-S【仕様】・IDEC社製【HS5L-VD44M-G】ソレノイド安全スイッチ、【HS9Z-A52】操作キー・RoHS6対応品【動作特性】・直接回路動作力※:120N以上・直接回路動作ストローク※:12mm以上※ロックが掛かっていない場合に1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソレノイドスイッチキットS-Sの型番SFK-HF4Dのページです。 型番SFK-HF4Dに関する仕様情報を記載しております。
ソレノイドスイッチキットS-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソレノイドスイッチキットS-S
ソレノイドスイッチキットS-SS
ソレノイドスイッチキットL-S
ソレノイドスイッチキットL-SS
ソレノイドスイッチキットSS-SS
ソレノイド付安全スイッチプレート
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格22,68220,39120,48020,42122,6811,078
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目6日目
商品選択セーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ用プレート
枠側フレーム□サイズ(mm)303040・4540・4520-
扉側フレーム(mm)□30シリーズフレーム扉□20シリーズフレーム扉□30シリーズフレーム扉□20シリーズフレーム扉□20シリーズフレーム扉-
仕様ソレノイドスイッチキットS-SソレノイドスイッチキットS-SSソレノイドスイッチキットL-SソレノイドスイッチキットL-SSソレノイドスイッチキットSS-SSソレノイドスイッチプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト