メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SDPプレートB

通常単価(税別)
469
税込単価
516
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ SDPプレート2・材質:アルミ・アルマイト処理・RoHS10対応品

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SFA-4HF3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFA-4HF3の仕様・寸法情報

仕様
樹脂プレートt5扉に使用
-
-

商品情報

外形図

SDPプレートB 外形図

(樹脂プレートt5扉に使用)

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-4HF3アルミ
アルマイト処理
45gRoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-4HF3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
469
( 516 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ SDPプレート2・材質:アルミ・アルマイト処理・RoHS10対応品

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDPプレートBの型番SFA-4HF3のページです。 型番SFA-4HF3に関する仕様情報を記載しております。
SDPプレートBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDPプレートB
SDPプレート SFA-470
MLプレート
ソレノイド付安全スイッチプレート
HS5B形安全スイッチ(操作キー付)
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格4699946181,0783,6185,988
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様樹脂プレートt5扉に使用樹脂プレートt5トビラに使用MLプレートソレノイドスイッチプレート安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5B-02B 安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キーHS6B形安全スイッチ(操作キー付)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト