メカニカル部品技術窓口

※樹脂ストッパーは操作キー位置決めのための部品ですので、固定後は取外しください。
| 型番 | 名称 | 仕様 | 【枠・扉】組合せ | 環境 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 枠側フレーム | 扉側 | ||||
| SFK-HFAB | セーフティスイッチキットSS-PB | IDEC社製 【HS5D-02RN】 安全スイッチ 【HS9Z-A52】 操作キー | □20シリーズ | 樹脂パネル扉 t=5 | RoHS6対応品 |
| SFK-HFBB | セーフティスイッチキットS-PB | □30シリーズ | |||
| SFK-HFCB | セーフティスイッチキットL-PB | □40・45シリーズ | |||
| SFK-HE4B | セーフティスイッチキットSS-SSB | □20シリーズ | □20シリーズフレーム扉 | ||
| SFK-HE5B | セーフティスイッチキットS-SSB | □30シリーズ | |||
| SFK-HE6B | セーフティスイッチキットL40-SSB | □40シリーズ | |||
| SFK-HE7B | セーフティスイッチキットL45-SSB | □45シリーズ | |||
| SFK-HE8B | セーフティスイッチキットS-SB | □30シリーズ | □30シリーズフレーム扉 | ||
| SFK-HE9B | セーフティスイッチキットL40-SB | □40シリーズ | |||
| SFK-HF1B | セーフティスイッチキットL45-SB | □45シリーズ | |||


SF共通パーツ セーフティスイッチキットB【仕様】・IDEC社製【HS6B-03B01】安全スイッチ、【HS9Z-A62】操作キー・RoHS6対応品【動作特性】・直接回路動作力※:60N以上・直接回路動作ストローク※:8mm以上※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
4.5通常価格(税別):903円~

ミスミ
打掛錠
3.9通常価格(税別):651円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチセット
4.1通常価格(税別):605円~

ミスミ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
4.5通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチ
0通常価格(税別):598円

ミスミ
パネル取付用横線式マグネットキャッチセット
3.4通常価格(税別):1,993円

ミスミ
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フレーム取付用ボールキャッチセット
5通常価格(税別):903円~