メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SDPプレート SFA-470

型番:

SFA-470
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-470の仕様・寸法情報

仕様
樹脂プレートt5トビラに使用
-
-

商品情報

外形図

SDPプレート SFA-470 外形図01

製品仕様

  • 樹脂プレートt5トビラに使用
 
  • 材質 :アルミ、アルマイト処理
  • 質量 :138g
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-470
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SUS キャッチ・錠 SDPプレート SFA-470・樹脂プレートt5トビラに使用・材質 :アルミ、アルマイト処理・質量 :138g・RoHS10対応品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SDPプレート SFA-470の型番SFA-470のページです。 型番SFA-470に関する仕様情報を記載しております。
SDPプレート SFA-470のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SDPプレート SFA-470
SDPプレートB
MLプレート
パドロックハスプ SFA-4G1
ソレノイド付安全スイッチプレート
ソレノイドスイッチキットL-SS
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格9944696183,4601,07820,421
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目8日目
仕様樹脂プレートt5トビラに使用樹脂プレートt5扉に使用MLプレートパドロックハスプソレノイドスイッチプレートソレノイドスイッチキットL-SS

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト