メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

HS6B形安全スイッチ(操作キー付)

通常単価(税別)
5,9883,592
税込単価
6,5873,951
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ HS6B形安全スイッチ(操作キー付)【仕様】・IDEC社製【HS6B-03B01】安全...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

SFK-HS6B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFK-HS6Bの仕様・寸法情報

商品選択
[セーフティドアスイッチ] セーフティドアスイッチ
仕様
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)

商品情報

外形図

HS6B形安全スイッチ(操作キー付) 外形図01

※樹脂ストッパーは操作キー位置決めのための部品ですので、固定後は取外しください。

製品仕様

仕様

  • IDEC社製【HS6B-03B01】安全スイッチ
    【HS9Z-A62】操作キー
  • 環境:RoHS6対応品
 

動作特性

  • 直接回路動作力※:60N以上
  • 直接回路動作ストローク※:8mm以上
    ※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

型番リスト

表示件数
型番
SFK-HS6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9883,592
( 3,951 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ HS6B形安全スイッチ(操作キー付)【仕様】・IDEC社製【HS6B-03B01】安全スイッチ、【HS9Z-A62】操作キー・RoHS6対応品【動作特性】・直接回路動作力※:60N以上・直接回路動作ストローク※:8mm以上※1接点当たり10N力で接点が溶着する場合を想定した際の、引き離すための力とストローク。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HS6B形安全スイッチ(操作キー付)の型番SFK-HS6Bのページです。 型番SFK-HS6Bに関する仕様情報を記載しております。
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HS6B形安全スイッチ(操作キー付)
HS5B形安全スイッチ(操作キー付)
ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)
ソレノイド付安全スイッチプレート
ソレノイドスイッチキットL-S
ソレノイドスイッチキットS-S
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5,9883,61814,0321,07820,48022,682
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目6日目8日目8日目
商品選択セーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ用プレートセーフティドアスイッチセーフティドアスイッチ
仕様HS6B形安全スイッチ(操作キー付)安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5B-02B 安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キーソレノイド付安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5L-VD44M-G ソレノイド付安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キーソレノイドスイッチプレートソレノイドスイッチキットL-SソレノイドスイッチキットS-S
よく一緒に購入される商品

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト