メカニカル部品技術窓口
SF共通パーツ マグネットキャッチGリミット付・ABS(マグネットキャッチGリミット付)、SPCC(扉...
詳細を確認

| 型番 | 仕様 | 材質 | 質量 | 環境 | キット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFA-499 | マグネットキャッチ Gリミット付 | ABS(マグネットキャッチGリミット付) SPCC(扉側・取付プレート) | 45g | RoHS10対応品 | - |
| SFK-4X1 | マグネットキャッチ Gリミット付SSキット | ABS(マグネットキャッチGリミット付) SPCC(扉側・取付プレート) | - | RoHS10対応品 | ・マグネットキャッチGリミット付×1 ・TナットSS(M5)×2 ・マグネットキャッチGリミット付取付板20×1 ・トラスネジ(M3×6)×2 ・皿ネジ(M3×8)×2 ・六角穴付ボルト(M5×8)×2 ・袋ナット(M3)×2 |
| SFK-4X2 | マグネットキャッチ Gリミット付Sキット | ABS(マグネットキャッチGリミット付) SPCC(扉側・取付プレート) | - | RoHS10対応品 | ・マグネットキャッチGリミット付×1 ・TナットS(M6)×2 ・マグネットキャッチGリミット付取付板30×1 ・トラスネジ(M3×6)×2 ・皿ネジ(M3×10)×2 ・六角穴付ボルト(M6×10)×2 ・袋ナット(M3)×2 |
| SFK-4X3 | マグネットキャッチ Gリミット付Lキット | ABS(マグネットキャッチGリミット付) SPCC(扉側・取付プレート) | - | RoHS10対応品 | ・マグネットキャッチGリミット付×1 ・TナットL(M6)×2 ・マグネットキャッチGリミット付取付板30×1 ・トラスネジ(M3×6)×2 ・皿ネジ(M3×10)×2 ・六角穴付ボルト(M6×15)×2 ・袋ナット(M3)×2 |

マグネットキャッチGリミット付(吸着力:19N)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
4.5通常価格(税別):903円~

ミスミ
打掛錠
3.9通常価格(税別):651円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチセット
4.1通常価格(税別):605円~

ミスミ
フレーム取付用リミットスイッチ付マグネットキャッチセット
4.5通常価格(税別):1,830円~

ミスミ
パネル取付用横線式マグネットキャッチセット
3.4通常価格(税別):1,993円

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フレーム取付用薄型マグネットキャッチセット
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチ
0通常価格(税別):598円

ミスミ
フレーム取付用ボールキャッチセット
5通常価格(税別):903円~