メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

MLプレート

型番:

SFA-42E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFA-42Eの仕様・寸法情報

仕様
MLプレート
-
-

商品情報

外形図

MLプレート 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS304
  • 環境:RoHS10対応品
  • 質量:71g

型番リスト

表示件数
型番
SFA-42E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ MLプレート・材質:SUS304・質量:71g・RoHS10対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MLプレートの型番SFA-42Eのページです。 型番SFA-42Eに関する仕様情報を記載しております。
MLプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MLプレート
SDPプレートB
ソレノイド付安全スイッチプレート
SDPプレート SFA-470
ソレノイドスイッチキットL-SS
ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格6184691,07899420,42114,032
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目8日目6日目
仕様MLプレート樹脂プレートt5扉に使用ソレノイドスイッチプレート樹脂プレートt5トビラに使用ソレノイドスイッチキットL-SSソレノイド付安全スイッチ(操作キー付) IDEC社製:HS5L-VD44M-G ソレノイド付安全スイッチ、HS9Z-A52 操作キー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチ・錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト