メカニカル部品技術窓口

吸着力:29.4N

材質:アルミ アルマイト処理
マグネットキャッチハウジング
材質:ステンレス
ダークブラウン塗装
質量:35g
マグネット
材質:フェライト
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットSS×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×6)×1 |
| 5 | TナットSS(M3)×1 |
| 6 | TナットSS(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×25)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットS×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×6)×1 |
| 5 | TナットSS(M3)×1 |
| 6 | TナットS(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×22)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットL×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×6)×1 |
| 5 | TナットSS(M3)×1 |
| 6 | TナットL(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×15)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットL80・90×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×6)×1 |
| 5 | TナットSS(M3)×1 |
| 6 | TナットL(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×14)×2 |
SFK-4AP
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGプレートS50・S60-SS×1 |
| 3 | SEasyナットS(M5)×2 |
| 4 | SEasyナットSS(M3)×1 |
| 5 | 六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2 |
| 6 | 六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2 |
| 7 | 六角穴付皿ボルトM3×6(ステンレス)×1 |
| 8 | 平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2 |
| 9 | 平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットL50-20×1 |
| 3 | TナットL(M5)×2 |
| 4 | TナットSS(M3)×1 |
| 5 | 十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロムメッキ)×1 |
| 6 | トラスネジM4×5(3価クロムメッキ)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルトM5×15(3価クロムメッキ)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットL100-20×1 |
| 3 | TナットL(M5)×2 |
| 4 | TナットSS(M3)×1 |
| 5 | 十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロムメッキ)×1 |
| 6 | トラスネジM4×5(3価クロムメッキ)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルトM5×15(3価クロムメッキ)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットS-S×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×8)×1 |
| 5 | TナットS(M3)×1 |
| 6 | TナットS(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×10)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットL-S×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×8)×1 |
| 5 | TナットS(M3)×1 |
| 6 | TナットL(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×14)×2 |
| 8 | 平ワッシャーM5大型×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | トラスネジ(M4×10)×2 |
| 3 | 皿ネジ(M3×8)×1 |
| 4 | TナットS(M3)×1 |
| 5 | TナットS(M4)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットL80・90×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×8)×1 |
| 5 | TナットS(M3)×1 |
| 6 | TナットL(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×14)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットS50-S×1 |
| 3 | SEasyナットS(M5)×2 |
| 4 | SEasyナットS(M3)×1 |
| 5 | 六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2 |
| 6 | 六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2 |
| 7 | 六角穴付皿ボルトM3×10(ステンレス)×1 |
| 8 | 平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2 |
| 9 | 平ワッシャーM5(ステンレス)×2 |
| 1 | マグネットキャッチJ×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットS50-S×1 |
| 3 | SEasyナットS(M5)×2 |
| 4 | 袋ナットM3(ステンレス)×1 |
| 5 | 六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2 |
| 6 | 六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2 |
| 7 | 六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×1 |
| 8 | 平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2 |
| 9 | 平ワッシャーM5(ステンレス)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGブラケットL×1 |
| 3 | トラスネジ(M4×5)×2 |
| 4 | 皿ネジ(M3×10)×1 |
| 5 | アクセサリナットL M3×1 |
| 6 | TナットL(M5)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルト(M5×15)×2 |
| 1 | マグネットキャッチN×1 |
|---|---|
| 2 | MGプレートS50・S60-SS×1 |
| 3 | CCマグネプレートA×1 |
| 4 | SEasyナットL(M5)×2 |
| 5 | SEasyナットL(M3)×2 |
| 6 | 六角穴付ボルトM4×5(ステンレス)×2 |
| 7 | 六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×2 |
| 8 | 六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)×2 |
| 9 | 平ワッシャーM4(ステンレス)小形丸×2 |
| 10 | 平ワッシャーM5(ステンレス)小形丸×2 |

質量:91.7g/セット

質量:119.7g/セット

質量:96g/セット

質量:105g/セット

質量:80.9g/セット

質量:102g/セット

質量:114g/セット

質量:93.3g/セット

質量:101g/セット

質量:63g/セット

質量:111g/セット

質量:85.9g/セット

質量:79.8g/セット

質量:97g/セット

質量:124g/セット
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
603円 ( 663円 ) | 7日目 |
1,315円 ( 1,447円 ) | 8日目 |
1,073円 ( 1,180円 ) | 8日目 |
1,449円 ( 1,594円 ) | 13日目 |
1,508円 ( 1,659円 ) | 8日目 |
1,306円 ( 1,437円 ) | 10日目 |
1,408円 ( 1,549円 ) | 8日目 |
1,278円 ( 1,406円 ) | 8日目 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 18日目 |
921円 ( 1,013円 ) | 7日目 |
1,299円 ( 1,429円 ) | 7日目 |
1,306円 ( 1,437円 ) | 11日目 |
1,533円 ( 1,686円 ) | 7日目 |
1,129円 ( 1,242円 ) | 7日目 |
SF共通パーツ マグネットキャッチN(フレーム枠扉用)・マグネットキャッチハウジング 材質:ステンレス、ダークブラウン塗装 質量:35g・マグネット 材質:フェライト・RoHS10対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
打掛錠
3.9通常価格(税別):651円~

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6シリーズ用
4.3通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フレーム取付用マグネットキャッチセット 5・6・8・10シリーズ用
4.5通常価格(税別):903円~

ミスミ
パネル取付用マグネットキャッチ
0通常価格(税別):598円

エヌアイシ・オートテック
マグネットキャッチ DMCタイプ
0通常価格(税別):328円~

ミスミ
平型蝶番 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):520円~

ミスミ
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
4.4通常価格(税別):416円~

ミスミ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
4.8通常価格(税別):595円~

ミスミ
樹脂外付取手
4.6通常価格(税別):319円~