17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ダンパー蝶番K

通常単価(税別)
4,9056,100
税込単価
5,3966,710
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

SF共通パーツ ダンパー蝶番K・材質:①PBT/亜鉛合金(本体)②PP(キャップ)③ステンレス(輪郭)...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SFA-D02

ダンパー蝶番K SFA-D02外形図

ダンパープレートK-A(※)

ダンパー蝶番K ダンパープレートK-A(※)外形図
304045
A寸152022

ダンパープレートK-B(30)

ダンパー蝶番K ダンパープレートK-B(30)外形図

製品仕様

型番名称扉側フレーム枠側フレーム材質質量環境キット内容
SFA-D02ダンパー蝶番
K(単品)
--(1)PBT/亜鉛合金(本体)
(2)PP(キャップ)
(3)ステンレス(軸部)
(4)ステンレス
(ダンパープレートK-A/B)
172g(蝶番)
106g
(ダンパー
プレートK-A)
66g
(ダンパー
プレートK-B)
RoHS10対応品-
SFK-D01ダンパー蝶番
K3030キット
□30シリーズ□30シリーズダンパー蝶番K×1
ダンパープレートK-A(30)×1
ダンパープレートK-B(30)×1
六角穴付ボルト(M5×8)
ステンレス×4
六角穴付皿ボルト(M5×12)
ステンレス×4
STナットS(M5)×4
SFK-D02ダンパー蝶番
K3040キット
□40シリーズダンパー蝶番K×1
ダンパープレートK-A(40)×1
ダンパープレートK-B(30)×1
六角穴付ボルト(M5×8)
ステンレス×4
六角穴付皿ボルト(M5×12)
ステンレス×2
六角穴付皿ボルト(M5×15)
ステンレス×2
STナットS(M5)×2
STナットL(M5)×2
SFK-D03ダンパー蝶番
K3045キット
□45シリーズダンパー蝶番K×1
ダンパープレートK-A(45)×1
ダンパープレートK-B(30)×1
六角穴付ボルト(M5×8)
ステンレス×4
六角穴付皿ボルト(M5×12)
ステンレス×2
六角穴付皿ボルト(M5×15)
ステンレス×2
STナットS(M5)×2
STナットL(M5)×2

適用負荷トルク範囲1,000~1,400N・cm(102~142.8kgf・cm)
※扉1枚に対して2ヶ使用した場合

使用例

ダンパー蝶番K 使用例

取付方法

ダンパー蝶番K 取付方法図
  • ※は枠側フレー厶SF-40・40又はSF-45・45の場合
  • (フレームを除く)上図の構成品はキット品に含まれております。

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
ダンパー蝶番K
1個
ダンパー蝶番K3030キット
1個
ダンパー蝶番K3040キット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,905
( 5,396 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,100
( 6,710 )
10日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ ダンパー蝶番K・材質:①PBT/亜鉛合金(本体)②PP(キャップ)③ステンレス(輪郭)④ステンレス(ダンパープレートK-A/B)・質量:172g(蝶番)、106g(ダンパープレートK-A)、66g(ダンパープレートK-B)・環境:RoHS10対応品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパー蝶番Kのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全カバーの蓋部蝶番
5
満足度:5.0
上開きのカバーに使用。通常の蝶番のように使用でき、従来のダンパーのような追加が不要になりすっきりと組めました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンパー蝶番K
ダンパー蝶番J
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
【クリーン洗浄品】アルミ蝶番/アルミ異形蝶番
長蝶番
平型蝶番 ステンレス・スチール
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,905-4,855416 ---520 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
種類平蝶番抜差し蝶番平蝶番平蝶番長蝶番平蝶番

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング