メカニカル部品技術窓口

確定しました

ダンパー蝶番J

型番:

SFA-D01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFA-D01の仕様・寸法情報

種類
抜差し蝶番
仕様
ダンパー蝶番J

商品情報

外形図

SFA-D01

ダンパー蝶番J SFA-D01外形図
  • 本図は左用(L)を示します
  • 左用×1ヶ+右用×1ヶ/セット

ダンパープレートJ(※)

ダンパープレートJ(40)

ダンパー蝶番J ダンパープレートJ(※)外形図
ダンパー蝶番J ダンパープレートJ(40)外形図
3045
A寸1522.5

製品仕様

型番名称扉側フレーム枠側フレーム材質質量環境キット内容
SFA-D01ダンパー蝶番J
(L・Rセット販売)
--(1)PBT/亜鉛合金(本体)
(2)PP(キャップ)
(3)ステンレス(軸部)
(4)ステンレス
(ダンパープレートJ(※))
168g/セット
(84g×2・蝶番)
58g
(ダンパー
プレート
J(30/45))
33g
(ダンパー
プレート
J(40))
RoHS10対応品-
SFK-D04ダンパー蝶番J
3030キット
□30シリーズ□30シリーズダンパー蝶番J×1セツト
(L/R各1)
ダンパープレートJ(30)×4
六角穴付ボルト(M5×8)
ステンレス×8
六角穴付皿ボルト(M5×12)
ステンレス×8
STナットS(M5)×8
SFK-D05ダンパー蝶番J
3040キット
□40シリーズダンパー蝶番J×1セット
(L/R各1)
ダンパープレートJ(40)×2
ダンパープレートJ(30)×2
六角穴付ボルト(M5×8)
ステンレス×8
六角穴付皿ボルト(M5×12)
ステンレス×4
六角穴付皿ボルト(M5×15)
ステンレス×4
STナットS(M5)×4
STナットL(M5)×4
SFK-D06ダンパー蝶番J
3045キット
□45シリーズダンパー蝶番J×1セット
(L/R各1)
ダンパープレートJ(45)×2
ダンパープレートJ(30)×2
六角穴付ボルト(M5×8)
ステンレス×8
六角穴付皿ボルト(M5×12)
ステンレス×4
六角穴付皿ボルト(M5×15)
ステンレス×4
STナットS(M5)×4
STナットL(M5)×4

適用負荷トルク範囲500~700N・cm(51~71.4kgf・cm)
※扉1枚に対して2ヶ使用した場合

使用例

ダンパー蝶番J 使用例

取付方法

ダンパー蝶番J 取付方法図
  • ※は枠側フレー厶SF-40・40又はSF-45・45の場合
  • (フレームを除く)上図の構成品はキット品に含まれております。

型番リスト

表示件数
型番
SFA-D01

仕様

最小発注数量
ダンパー蝶番J
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,855
( 5,341 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ ダンパー蝶番J・材質:①PBT/亜鉛合金(本体)②PP(キャップ)③ステンレス(輪郭)④ステンレス(ダンパープレートJ)・質量:168g/セット(84g×2・蝶番)、58g(ダンパープレートJ(30/45))、33g(ダンパープレートJ(40))・環境:RoHS10対応品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパー蝶番Jの型番SFA-D01のページです。 型番SFA-D01に関する仕様情報を記載しております。
ダンパー蝶番Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンパー蝶番J
ダンパー蝶番K
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
【クリーン洗浄品】アルミ蝶番/アルミ異形蝶番
長蝶番
平型蝶番 ステンレス・スチール
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミミスミミスミ
通常価格4,8554,905 -416 ---520 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番平蝶番平蝶番平蝶番長蝶番平蝶番

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト