メカニカル部品技術窓口


| 名称 | 型番 | A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | (C) | t | 荷重の目安 (N/個) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単品 | ボルト・ナット キット | ボルト・ナット (ステン)キット | ||||||||||||
| 旗蝶番SS-L | SFA-21L | 〈SFK-21L〉 | (SFK-21LS) | 16 | 20 | 48 | 8 | 71 | 7.5 | 16 | 35 | 5 | 4 | 49 |
| 旗蝶番SS-R | SFA-21R | 〈SFK-21R〉 | (SFK-21RS) | |||||||||||
| 旗蝶番S-L | SFA-22L | 〈SFK-22L〉 | (SFK-22LS) | 21 | 25 | 62 | 10 | 81 | 40 | 6 | 4.5 | 73 | ||
| 旗蝶番S-R | SFA-22R | 〈SFK-22R〉 | (SFK-22RS) | |||||||||||
| 旗蝶番L40(M6)-L | SFA-23L | 〈SFK-23L〉 | (SFK-23LS) | 26 | 30 | 80 | 14 | 101 | 10 | 21 | 50 | |||
| 旗蝶番L40(M6)-R | SFA-23R | 〈SFK-23R〉 | (SFK-23RS) | |||||||||||
| 旗蝶番L45(M6)-L | SFA-24L | 〈SFK-24L〉 | (SFK-24LS) | 28.5 | 11.5 | |||||||||
| 旗蝶番L45(M6)-R | SFA-24R | 〈SFK-24R〉 | (SFK-24RS) | |||||||||||
材質:アルミ押出材
質量:35g(SS)・48g(S)・71g(L40)・71g(L45)
| 名称 | キット内容 |
|---|---|
| 旗蝶番SS-L(R)キット | 旗蝶番SS-L(R)×1 |
| 十字穴付皿小ネジ(M5×8)×4 | |
| TナットSS(M5)×4 | |
| 旗蝶番S-L(R)キット | 旗蝶番S-L(R)×1 |
| 十字穴付皿小ネジ(M6×12)×4 | |
| TナットS(M6)×4 | |
| 旗蝶番L40(M6)-L(R)キット | 旗蝶番L40(M6)-L(R)×1 |
| 十字穴付皿小ネジ(M6×15)×4 | |
| TナットL(M6)×4 | |
| 旗蝶番L45(M6)-L(R)キット | 旗蝶番L45(M6)-L(R)×1 |
| 十字穴付皿小ネジ(M6×15)×4 | |
| TナットL(M6)×4 |
※ボルト・ナット(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
705円 ( 776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
705円 ( 776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
628円 ( 691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
685円 ( 754円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
792円 ( 871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
726円 ( 799円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
886円 ( 975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,062円 ( 1,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
886円 ( 975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
972円 ( 1,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,014円 ( 1,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,167円 ( 1,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,014円 ( 1,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,283円 ( 1,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,348円 ( 1,483円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,143円 ( 1,257円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,281円 ( 1,409円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SF共通パーツ 旗蝶番フレーム用L及びR 抜き差し可能・材質:アルミ押出材・環境:RoHS10対応品・質量:35g(SS)・48g(S)・71g(L40)・71g(L45)


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):520円~

ミスミ
アルミ蝶番・異形アルミ蝶番
4.4通常価格(税別):416円~

ミスミ
ステンレス抜差し蝶番 簡単抜差しタイプ
4.8通常価格(税別):595円~

ミスミ
ハタ蝶番・異形用ハタ蝶番
4.8通常価格(税別):352円~

ミスミ
アルミ蝶番 ショートタイプ・ロングタイプ
4.5通常価格(税別):410円~

ミスミ
トルク蝶番 トルク調整タイプ
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
平型蝶番 ステンレス(皿穴)
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
樹脂外付取手
4.6通常価格(税別):319円~

ミスミ
アルミフレーム用アンカースタンド 板金タイプ
4.3通常価格(税別):756円~