メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インナー取手B

型番:

SFK-705
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFK-705の仕様・寸法情報

種類
パネル扉用
材質
アルミ合金
取付方法
埋め込み
材質
アルミ合金 冷間圧延鋼板

商品情報

外形図

インナー取手B 外形図01

【取手】Pull

インナー取手B 外形図02

【ケース】Casel

製品仕様

  • 六角穴付ボルトM3×12(ステンレス)×4
 
  • グリップ材質 :アルミ合金
  • ケース材質:冷間圧延鋼板
  • ボルト材質:ステンレス
  • 質量 :602g
  • 環境:RoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFK-705
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,710
( 1,881 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ取付方法 めねじ材質 アルミ合金 冷間圧延鋼板六角穴付皿ボルトM3×12(ステンレス)4ケ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナー取手Bの型番SFK-705のページです。 型番SFK-705に関する仕様情報を記載しております。
インナー取手Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナー取手B
インナー取手
取手Bタイプ
取手レールキャップB
取手Gタイプ
取手Aタイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,7107491,065181865308
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類パネル扉用パネル扉用U字型・ストレートその他アクセサリU字型・変形U字型・ストレート
材質アルミ合金ステンレス樹脂樹脂アルミ合金樹脂
取付方法埋め込み埋め込みザグリ穴-めねじめねじ
材質アルミ合金 冷間圧延鋼板SUS304ガラス繊維 強化ナイロンポリアミドA6063(本体)ポリカーボネイト (タップ部)黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング