メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手G取付プレート

通常単価(税別)
410
税込単価
451
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツプレートを使用すると取手Gが表面から取付できます。取付方法 めねじ 材質 A6063

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SFA-306
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFA-306の仕様・寸法情報

種類
その他アクセサリ
材質
アルミ合金
取付方法
皿穴
材質
A6063
表面処理
アルマイト処理
-
-

商品情報

外形図

取手G取付プレート 外形図

*プレートを使用すると取手Gが表面から取付できます。

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-306アルミ アルマイト処理20gRoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツプレートを使用すると取手Gが表面から取付できます。取付方法 めねじ 材質 A6063

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手G取付プレートの型番SFA-306のページです。 型番SFA-306に関する仕様情報を記載しております。
取手G取付プレートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
カバーへ直付け
4
満足度:4.0
カバーへ取手を直付けする際に選定しました。 軽くて丈夫で満足しています。
0人が参考にしています。
製品に扉またはカバーをつける際に利用
5
満足度:5.0
顧客から設計こみで製作を依頼されているアルミフレームで組立た製品に扉またはカバーをつける際に使用しています。アルミフレー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手G取付プレート
取手Gタイプ
取手Cタイプ
取手Dタイプ
取手Gタイプキット
取手レール
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格4108651,1727911,342 -3,233 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜10日目
種類その他アクセサリU字型・変形U字型・ストレートフレーム型U字型・変形フレーム型
材質アルミ合金アルミ合金-アルミ合金アルミ合金アルミ合金
取付方法皿穴めねじ皿穴アルミフレーム用ボルトナット皿穴アルミフレーム用ボルトナット
材質A6063A6063ZDCA6063SS-T6A6063A6063SS-T6
表面処理アルマイト処理アルマイト処理サチライトクロムメッキアルマイト処理-アルマイト

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング