メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

取手Aタイプ

型番:

SFA-301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

SFA-301の仕様・寸法情報

種類
U字型・ストレート
材質
樹脂
取付方法
めねじ
詳細材質
ポリカーボネート(黒)
材質
(本体)ポリカーボネイト (タップ部)黄銅
-
-

商品情報

外形図

取手Aタイプ 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
SFA-301(本体)PC 黒
(タップ部)黄銅
19gRoHS10対応品

型番リスト

表示件数
型番
SFA-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
308
( 339 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ 取付方法 めねじ 材質 (本体)ポリカーボネイト(タップ部)黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手Aタイプの型番SFA-301のページです。 型番SFA-301に関する仕様情報を記載しております。
取手Aタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
安全柵
4
満足度:4.0
設備の安全柵に使用しました。なんの問題もなくスムーズに組立られ安心です。
0人が参考にしています。
扉用取手
4
満足度:4.0
扉用の取手に使いました。 握りやすく、手触りも良かったです。 取付方法も簡単なので良いです。
0人が参考にしています。
ALフレーム安全柵の扉に
4
満足度:4.0
ALフレーム安全柵の扉に使用しました。 握り具合も良く、剛性にも問題ないです。 長く使用できるので安心して使えています。
0人が参考にしています。
アルミフレーム扉の取手
4
満足度:4.0
使用歴(5年以上) アルミフレーム扉の取手に定番のように使っています。 他にも丸軸の金属モノを使うこともありますが、握っ...もっと読む
0人が参考にしています。
扉、カバー部の取っ手に利用
5
満足度:5.0
生産設備付帯部品として扉、カバー部の取っ手に使用しています。ミスミからは、多くの副資材を購入していますが、初期利用時に期...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手Aタイプ
取手レールキャップA
取手Bタイプ
取手Gタイプ
取手Dタイプ
取手Cタイプ
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格3081811,0658657911,172
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類U字型・ストレートその他アクセサリU字型・ストレートU字型・変形フレーム型U字型・ストレート
材質樹脂樹脂樹脂アルミ合金アルミ合金-
取付方法めねじ-ザグリ穴めねじアルミフレーム用ボルトナット皿穴
詳細材質ポリカーボネート(黒)ポリアミドガラス繊維強化ナイロンA6063--
材質(本体)ポリカーボネイト (タップ部)黄銅ポリアミドガラス繊維 強化ナイロンA6063A6063SS-T6ZDC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミフレーム用取手カテゴリの売れ筋ランキング