メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

スロットシールS

型番:

SFA-171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-171の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
材質
[樹脂] エストラマー
[グレー系] ライトグレー
仕様
L=5000

商品情報

外形図

スロットシールS 外形図

製品仕様

材質エラストマー
単位質量45g/m

使用例

スロットシールS 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SFA-171
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,059
( 1,165 )
39日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) 仕様 L=5000 材質 エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットシールSの型番SFA-171のページです。 型番SFA-171に関する仕様情報を記載しております。
スロットシールSのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
フレームの目地埋め
5
満足度:5.0
アルミフレームに使用しました。問題なく取付できました。 少量から購入できるのが良いです。 送料がかからず購入できるので利...もっと読む
0人が参考にしています。
フレームのシール
4
満足度:4.0
アルミフレームのシールに使用したが、規定のサイズに切断する際にハサミで簡単に切断できたので作業性が良かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットシールS
スロットキャップS
スロットシールSS
スロットシールL
スロットキャップS(ソフト)
スロットキャップL
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,059394 -1,0851,562394470 -
通常出荷日39日目3日目〜3日目8日目9日目3日目〜
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質エストラマーポリエチレンエストラマーエストラマーLDPEポリエチレン
ライトグレー-ライトグレーライトグレー--
仕様L=5000L=2000L=5000L=5000L=2000L=2000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト