メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スロットシールSS

型番:

SFA-170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFA-170の仕様・寸法情報

フレームシリーズ
SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
材質
[樹脂] エストラマー
[グレー系] ライトグレー
仕様
L=5000

商品情報

外形図

スロットシールSS 外形図

製品仕様

  • 材質:エラストマー
  • 質量:21g/m
  • 環境:RoHS10対応品

使用例

スロットシールSS 使用例

型番リスト

表示件数
型番
SFA-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,085
( 1,194 )
3日目

詳細情報

基本情報

SF共通パーツフレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) 仕様 L=5000 材質 エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スロットシールSSの型番SFA-170のページです。 型番SFA-170に関する仕様情報を記載しております。
スロットシールSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スロットシールSS
スロットキャップSS
スロットシールS
スロットシールL
スロットキャップS
スロットキャップL
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格1,085335 -1,0591,562394 -470 -
通常出荷日3日目6日目39日目8日目3日目〜3日目〜
フレームシリーズSUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
材質エストラマーポリエチレンエストラマーエストラマーポリエチレンポリエチレン
ライトグレー-ライトグレーライトグレー--
仕様L=5000L=2000L=5000L=5000L=2000L=2000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト