17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

AZフレームキャップロックタイプ4040

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AZフレームキャップロックタイプ4040 外形図

製品仕様

型番材質環境質量使用可能フレームキット内容
SFK-02LGライトグレーPA(キャップ)
ステンレス(ネジ)
RoHS10対応品7.3gAZピラー4040
AZピラー4040t5(イエロー含む)
フレー厶キャップ
十字穴付皿小ネジ(ステンレス)
SFK-02LYイエロー

使用例

AZフレームキャップロックタイプ4040 ストレート連結使用例

ストレート連結

AZフレームキャップロックタイプ4040 90°連結使用例

90°連結

AZフレームキャップロックタイプ4040 T連結使用例

T連結

AZフレームキャップロックタイプ4040 クロス連結使用例

クロス連結

AZフレームキャップロックタイプ4040 角度フリー連結使用例

角度フリー連結

連結の手順

AZフレームキャップロックタイプ4040 連結の手順図-1

連結プレートを仮組しピーラー溝に挿入します。

AZフレームキャップロックタイプ4040 連結の手順図-2

連結プレートを固定します。

接続方法

AZフレームキャップロックタイプ4040 接続方法図

型番リスト

表示件数

最小発注数量
ライトグレー
1個
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
321
( 353 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ使用可能フレーム:AZピラー4040AZピラー4040t5(イエロー含む)キット内容:フレームキャップ 十字穴付皿小ネジ(ステンレス)固定方法 ボルト止め 材質:PA(キャップ)ステンレス(ネジ)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AZフレームキャップロックタイプ4040のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備安全柵
5
満足度:5.0
使用用途を理解してくれているすぐれもの。見た目、ゴミ防止もすべて解決。色も塗装色に準じてバリエーションが用意されているた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AZフレームキャップロックタイプ4040
AZフレームキャップロックタイプ3030
フレームキャップロックタイプN4040
フレームキャップN4040
フレームキャップロックタイプ4590
フレームキャップロックタイプ3060
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格321-367325 -248444523
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャップ種類正方形正方形正方形正方形長方形長方形
フレームサイズ40403030N4040N404045903060
固定方法ボルト止めボルト止めボルト止めキャップ止めボルト止めボルト止め
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
よく一緒に購入される商品

フレームキャップカテゴリの売れ筋ランキング